chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKC5T-10-RSC5T/TRL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro senzory a akční členy v robotice Propojovací kabel
RKC5T-10-RSC5T/TRL
ID produktu 6543071
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
CE, cULus, UKCA
Délka kabelu
10
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
4+PE
Počet pólů
4+PE
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.8
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro roboty
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC5T-10-RSC5T/TRL
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
10
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
1 127,00 Kč
Celkem za položku
1 127,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu