chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro senzory a akční členy v robotice Propojovací kabel
PKG3M-1-PSG3M/TRL
ID produktu 6543124
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PKG3M-1-PSG3M/TRL
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
CE, cULus, UKCA
Délka kabelu
1
Konektor A
zásuvka, M8 x 1, přímý
Konektor B
zástrčka, M8 × 1, přímý
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
3
Počet pólů
3
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.1
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro roboty
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
1
Materiál kabelu
PUR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
375,00 Kč
Celkem za položku
375,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu