chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
RKS4.5(5)-2PDP-RS(01) | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable PUR Cable Jacket
RKS4.5(5)-2PDP-RS(01)
ID produktu 6601582
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrá
Certifikáty
CSA, UL
Délka kabelu
2
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování B
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování B
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Data
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
7.6
Průřez žíly
0.34
Síťový protokol
PROFIBUS-DP
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKS4.5(5)-2PDP-RS(01)
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
1 630,00 Kč
Celkem za položku
1 630,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu