chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
3 842 406 156RSS4.5-PDP-TR/BOSCH | TURCK - Váš globální automatizační partner
Příslušenství pro sběrnicové systémy
3 842 406 156RSS4.5-PDP-TR/BOSCH
ID produktu 6601597
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování B
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Použití
Data
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Typ přístroje
Koncový odpor sběrnice
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
3 842 406 156RSS4.5-PDP-TR/BOSCH
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
409,00 Kč
Celkem za položku
409,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu