chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
WKM52-4-WSM52 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Napájecí kabel, PUR Propojovací kabel
WKM52-4-WSM52
ID produktu 6604804
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
CE, UKCA, UL
Délka kabelu
4
Jmenovité napětí
300
Konektor A
zásuvka, 7/8″-16 UN, úhlový
Konektor B
zástrčka, 7/8″-16 UN, úhlový
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Napájení
Počet pinů
4+PE
Počet pólů
4+PE
Proudové zatížení
10
Průměr kabelu (mm)
8.5
Průřez žíly
1.5
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WKM52-4-WSM52
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
4
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
2 248,00 Kč
Celkem za položku
2 248,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu