chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) plášť kabelu PUR, úzký
RSC-RKC5701-30M
ID produktu 6604841
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSC-RKC5701-30M
Technické údaje
Download
Barva kabelu
antracitová
Certifikáty
UL
Délka kabelu
30
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
Data
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6.7
Průřez žíly
0.25
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
30
Materiál kabelu
PUR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
3 811,00 Kč
Celkem za položku
3 811,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu