chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSC-RKC5701-7.5M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) plášť kabelu PUR, úzký
RSC-RKC5701-7.5M
ID produktu 6604843
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
antracitová
Certifikáty
UL
Délka kabelu
7.5
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Konektor B
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-25
Použití
Data
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6.7
Průřez žíly
0.25
Síťový protokol
CANopen, DeviceNet
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
7.5
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
1 588,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSC-RKC5701-7.5M
Celkem za položku
1 588,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu