chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VC8S22-T80E-2-RSC5.31T/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilový konektor typu C Propojovací kabel
VC8S22-T80E-2-RSC5.31T/TXL
ID produktu 6606535
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
24
Konektor A
Ventilový konektor, ventilový konektor C
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-30
Ochranný prvek
Z-dioda
Použití
Signál
Počet pinů
2+PE, PE přemostěné
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
5.2
Průřez žíly
0.75
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
VC8S22-T80E-2-RSC5.31T/TXL
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
595,00 Kč
Celkem za položku
595,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu