chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VAS22-S-FS5.31 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Valve connector A type Adapter valve connector - M12 x 1 male
VAS22-S-FS5.31
ID produktu 6606581
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
24
Konektor A
Adaptér, Design A, M12 x 1 konektor
Ochranný prvek
transildioda
Použití
Signál
Počet pinů
2+PE, PE přemostěné
Proudové zatížení
4
Příslušenství
Adaptér
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
526,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
VAS22-S-FS5.31
Celkem za položku
526,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu