chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VAS04-K-FS5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Ventilový konektor typu A Adaptér ventilového konektoru – samec M12 x 1
VAS04-K-FS5
ID produktu 6606583
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Jmenovité napětí
24
Konektor A
Adaptér, Design A, M12 x 1 konektor
Ochranný prvek
bez ochranného obvodu
Použití
Signál
Počet pinů
3+PE
Proudové zatížení
4
Příslušenství
Adaptér
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
VAS04-K-FS5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
559,00 Kč
Celkem za položku
559,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu