chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VAS02-A80E-10/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve connector A type Connection Cable
VAS02-A80E-10/TXL
ID produktu 6606658
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
10
Jmenovité napětí
230
Konektor A
Ventilový konektor, Design A
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-30
Ochranný prvek
bez ochranného obvodu
Použití
Signál
Počet pinů
2+PE
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
5.7
Průřez žíly
0.75
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
10
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
724,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
VAS02-A80E-10/TXL
Celkem za položku
724,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu