chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VIS02-S80E-10/TEL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilový konektor typu BI Připojovací kabel
VIS02-S80E-10/TEL
ID produktu 6606692
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
10
Jmenovité napětí
24
Konektor A
Ventilový konektor, ventilový konektor BI
Materiál kabelu
PVC
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
0
Ochranný prvek
transildioda
Použití
Signál
Počet pinů
2+PE
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6.1
Průřez žíly
0.75
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
VIS02-S80E-10/TEL
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
10
Materiál kabelu
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
640,00 Kč
Celkem za položku
640,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu