chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilový konektor typu A Propojovací kabel
VAS04-K81E-2-RSC5T/TXL
ID produktu 6606774
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
718,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
VAS04-K81E-2-RSC5T/TXL
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
24
Konektor A
Ventilový konektor, Design A
Konektor B
zástrčka, přímý
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-30
Ochranný prvek
bez ochranného obvodu
Použití
Signál
Počet pinů
3+PE
Počet pólů
4+PE
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
5.2
Průřez žíly
0.75
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
PUR
Celkem za položku
718,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu