chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VAS22-S80E-0.3-WSC5.31T/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ventilový konektor, typ A Propojovací kabel
VAS22-S80E-0.3-WSC5.31T/TXL
ID produktu 6606792
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
0.3
Jmenovité napětí
24
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, úhlový
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
90
Min. okolní teplota
-30
Ochranný prvek
transildioda
Použití
Signál
Počet pinů
2+PE, PE přemostěné
Počet pólů
2+PE
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
5.2
Průřez žíly
0.75
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.3
Materiál kabelu
PUR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
VAS22-S80E-0.3-WSC5.31T/TXL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
595,00 Kč
Celkem za položku
595,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu