chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
VBS02-S80E-1-WSC5.31T/TEL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilový konektor typu B Propojovací kabel
VBS02-S80E-1-WSC5.31T/TEL
ID produktu 6606842
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
1
Jmenovité napětí
24
Konektor A
Ventilový konektor, Design B
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, úhlový
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
0
Ochranný prvek
transildioda
Použití
Signál
Počet pinů
2+PE
Počet pólů
2+PE
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
5.3
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
1
Materiál kabelu
PVC
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
VBS02-S80E-1-WSC5.31T/TEL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK2
Ceníková cena
615,00 Kč
Celkem za položku
615,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu