chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
RSC5T-5/TEL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
RSC5T-5/TEL
ID produktu 6625044
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
-5
Použití
Signál
Počet pinů
4+PE
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
5
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSC5T-5/TEL
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
424,00 Kč
Celkem za položku
424,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu