chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PVC kabel pro senzory, akční členy, napájení Připojovací kabel
PKG4M-5/TEL
ID produktu 6625062
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
331,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PKG4M-5/TEL
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
5
Konektor A
zásuvka, M8 x 1, přímý
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-5
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.6
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
PVC
Celkem za položku
331,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu