chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKC12T-0.6-RSC12T/TEL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
RKC12T-0.6-RSC12T/TEL
ID produktu 6625352
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
0.6
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-5
Použití
Signál
Počet pinů
12
Počet pólů
12
Proudové zatížení
1.5
Průměr kabelu (mm)
5.9
Průřez žíly
0.14
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.6
Materiál kabelu
PVC
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC12T-0.6-RSC12T/TEL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
1 241,00 Kč
Celkem za položku
1 241,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu