chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
RKC8T-0.3/TXL
ID produktu 6625430
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
426,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC8T-0.3/TXL
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
0.3
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
8
Proudové zatížení
2
Průměr kabelu (mm)
5.8
Průřez žíly
0.25
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.3
Materiál kabelu
PUR
Celkem za položku
426,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu