chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
RSS8T-10/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Připojovací kabel
RSS8T-10/TXL
ID produktu 6625466
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
10
Jmenovité napětí
30
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
8
Proudové zatížení
2
Průměr kabelu (mm)
6.3
Průřez žíly
0.25
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stínění připojeno k převlečné matici, stíněný, vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
10
Materiál kabelu
PUR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSS8T-10/TXL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
1 176,00 Kč
Celkem za položku
1 176,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu