chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Připojovací kabel
RSC4T-2/TXL
ID produktu 6625524
Skladem v ČR
Cenová skupina
TJ1
Ceníková cena
267,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSC4T-2/TXL
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
3
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.1
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
267,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu