chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Připojovací kabel
RSC4.4T-10/TXL
ID produktu 6625529
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
513,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSC4.4T-10/TXL
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
10
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
4.5
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
10
Materiál kabelu
PUR
Celkem za položku
513,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu