chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Připojovací kabel
WSC4T-2/TXL
ID produktu 6625536
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
267,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WSC4T-2/TXL
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, úhlový, kódování A
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
4.1
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
PUR
Celkem za položku
267,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu