chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WKC4.4T-P7X2-3-RSC4.4T/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Propojovací kabel
WKC4.4T-P7X2-3-RSC4.4T/TXL
ID produktu 6625903
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
4.5
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
LED
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WKC4.4T-P7X2-3-RSC4.4T/TXL
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
3
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TJ1
Ceníková cena
608,00 Kč
Celkem za položku
608,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu