chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WKC4T-P7X2-0.6-RSC4T/TEL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
WKC4T-P7X2-0.6-RSC4T/TEL
ID produktu 6626008
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
0.6
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
-5
Použití
Signál
Počet pinů
3
Počet pólů
3
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.3
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
LED
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WKC4T-P7X2-0.6-RSC4T/TEL
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.6
Materiál kabelu
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
462,00 Kč
Celkem za položku
462,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu