chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
RKC4T-20/TEL
ID produktu 6626563
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
747,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC4T-20/TEL
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
20
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
-5
Použití
Signál
Počet pinů
3
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.3
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
20
Materiál kabelu
PVC
Celkem za položku
747,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu