chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKC4.4T-35/TEL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
RKC4.4T-35/TEL
ID produktu 6626583
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
35
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-5
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.6
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
35
Materiál kabelu
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
1 641,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC4.4T-35/TEL
Celkem za položku
1 641,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu