chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PKG4M-1.5-RSC4.4T/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Propojovací kabel
PKG4M-1.5-RSC4.4T/TXL
ID produktu 6626658
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
1.5
Konektor A
zásuvka, M8 x 1, přímý
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
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
4.5
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
1.5
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PKG4M-1.5-RSC4.4T/TXL
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
435,00 Kč
Celkem za položku
435,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu