chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
RSC4.5T-120-RSC4.5T/TEL
ID produktu 6626748
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSC4.5T-120-RSC4.5T/TEL
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
CE
Délka kabelu
120
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-5
Použití
Signál
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
5
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
120
Materiál kabelu
PVC
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
7 318,00 Kč
Celkem za položku
7 318,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu