chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
PKW3M-5-PSG3M/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
PKW3M-5-PSG3M/TXL
ID produktu 6626822
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
5
Konektor A
zásuvka, M8 x 1, úhlový
Konektor B
zástrčka, M8 x 1, přímý
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
4.1
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PKW3M-5-PSG3M/TXL
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
445,00 Kč
Celkem za položku
445,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu