chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
WKC4.4T-40/TEL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
WKC4.4T-40/TEL
ID produktu 6626865
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
40
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
-5
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.6
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
40
Materiál kabelu
PVC
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WKC4.4T-40/TEL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
1 839,00 Kč
Celkem za položku
1 839,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu