chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PKW3M-8/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
PKW3M-8/TXL
ID produktu 6627023
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
8
Konektor A
zásuvka, M8 x 1, úhlový
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
4.1
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PKW3M-8/TXL
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
8
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
399,00 Kč
Celkem za položku
399,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu