chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSC4.4T-1/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
RSC4.4T-1/TXL
ID produktu 6627054
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
1
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
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
4.5
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
1
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TJ1
Ceníková cena
274,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSC4.4T-1/TXL
Celkem za položku
274,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu