chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
PKW3M-0.6-PSG3M/TXL
ID produktu 6627101
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
337,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PKW3M-0.6-PSG3M/TXL
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
0.6
Konektor A
zásuvka, M8 x 1, úhlový
Konektor B
zástrčka, M8 x 1, přímý
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
3
Počet pólů
3
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.1
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.6
Materiál kabelu
PUR
Celkem za položku
337,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu