chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKC5T-P7X2-2-RSC5T/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Propojovací kabel
RKC5T-P7X2-2-RSC5T/TXL
ID produktu 6627218
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
2
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
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
4+PE
Počet pólů
4+PE
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.8
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
LED
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC5T-P7X2-2-RSC5T/TXL
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
877,00 Kč
Celkem za položku
877,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu