chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RSC4.5T-2/TXO | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Připojovací kabel
RSC4.5T-2/TXO
ID produktu 6627254
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
oranžová
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
2
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
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
4.8
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
RSC4.5T-2/TXO
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
399,00 Kč
Celkem za položku
399,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu