chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKC4.5T-10/TXO | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
RKC4.5T-10/TXO
ID produktu 6627292
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
oranžová
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
10
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PUR
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.8
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
10
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
687,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC4.5T-10/TXO
Celkem za položku
687,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu