chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy, PVC Připojovací kabel
PKG4S-2/TEL
ID produktu 6627370
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PKG4S-2/TEL
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
2
Konektor A
zásuvka, Ø 8 mm, přímý
Materiál kabelu
PVC
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-5
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.6
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
PVC
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
230,00 Kč
Celkem za položku
230,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu