chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PKW4Z-5/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy / PUR Připojovací kabel
PKW4Z-5/TXL
ID produktu 6627523
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
5
Konektor A
zásuvka, Ø 8 mm, úhlový
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.5
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
PKW4Z-5/TXL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
359,00 Kč
Celkem za položku
359,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu