chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKC4.5T-3-RSC4.5T/TEL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
RKC4.5T-3-RSC4.5T/TEL
ID produktu 6627550
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
3
Jmenovité napětí
60
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-5
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
RKC4.5T-3-RSC4.5T/TEL
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
3
Materiál kabelu
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
611,00 Kč
Celkem za položku
611,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu