chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
RKS4.5T-5-RSS4.5T/TEL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
RKS4.5T-5-RSS4.5T/TEL
ID produktu 6627734
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
0
Použití
Signál
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6.1
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stínění připojeno k převlečné matici, stíněný
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
PVC
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKS4.5T-5-RSS4.5T/TEL
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
1 081,00 Kč
Celkem za položku
1 081,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu