chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PKG3S-6/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Connection Cable
PKG3S-6/TXL
ID produktu 6627799
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
6
Konektor A
zásuvka, Ø 8 mm, přímý
Materiál kabelu
PUR
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Použití
Signál
Počet pinů
3
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.1
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro vlečné řetězy
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PKG3S-6/TXL
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
6
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
312,00 Kč
Celkem za položku
312,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu