RKS8T-3-RSS8T/TXL
ID produktu 6627918
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
1 127,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKS8T-3-RSS8T/TXL
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
3
Jmenovité napětí
30
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
8
Počet pólů
8
Proudové zatížení
2
Průměr kabelu (mm)
6.3
Průřez žíly
0.25
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
stínění připojeno k převlečné matici, stíněný, vhodný pro vlečné řetězy
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
3
Materiál kabelu
PUR
Celkem za položku
1 127,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu