chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
CKCM12-11-15/TXL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connection Cable
CKCM12-11-15/TXL
ID produktu 6628215
home
Home
Loading...
Technické údaje
Délka kabelu
15
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Počet pinů
12
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
15
Skladem v ČR
Cenová skupina
TK1
Ceníková cena
3 994,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
CKCM12-11-15/TXL
Celkem za položku
19 970,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu