chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro senzory a akční členy do svařoven Propojovací kabel
RKC4.5T-5-RSC4.5T/TXL1001
ID produktu 6628260
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
1 100,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC4.5T-5-RSC4.5T/TXL1001
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
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
90
Min. okolní teplota
-30
Použití
Signál
Počet pinů
5
Počet pólů
5
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6.1
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro svařovny
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
PUR
Celkem za položku
1 100,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu