chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WKC5T-2-RSC5T/TXL1001 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel pro senzory a akční členy do svařoven Propojovací kabel
WKC5T-2-RSC5T/TXL1001
ID produktu 6628279
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
žlutá
Délka kabelu
2
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
90
Min. okolní teplota
-30
Použití
Signál
Počet pinů
4+PE
Počet pólů
4+PE
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
6.1
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
vhodný pro svařovny
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WKC5T-2-RSC5T/TXL1001
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
2
Materiál kabelu
PUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
801,00 Kč
Celkem za položku
801,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu