chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
PSG3M-0.8-PSG3M/TEL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabely pro senzory a akční členy, PVC Propojovací kabel
PSG3M-0.8-PSG3M/TEL
ID produktu 6628499
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
CE
Délka kabelu
0.8
Jmenovité napětí
30
Konektor A
zástrčka, M8 x 1, přímý
Konektor B
zástrčka, M8 x 1, přímý
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-5
Použití
Signál
Počet pinů
3
Počet pólů
3
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.3
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
0.8
Materiál kabelu
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
299,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
PSG3M-0.8-PSG3M/TEL
Celkem za položku
299,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu