chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
WKC4.4T-5-RSC4.4T/TEG
ID produktu 6628546
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
508,00 Kč
Celkem za položku
508,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
WKC4.4T-5-RSC4.4T/TEG
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
5
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-5
Použití
Signál
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.6
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
5
Materiál kabelu
PVC
Kontaktovat podporu