chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable
RKC4.4T-P7X2-10-RSC4.4T/TEL
ID produktu 6628577
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
853,00 Kč
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RKC4.4T-P7X2-10-RSC4.4T/TEL
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
10
Konektor A
zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Konektor B
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
mosaz
Materiál převlečné matice / šroubu B
mosaz
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-5
Použití
Signál
Počet pinů
4
Počet pólů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.6
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Propojovací kabel
Tělo konektoru
plast
Zvláštní vlastnosti
LED
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
10
Materiál kabelu
PVC
Celkem za položku
853,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu