chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkty
person
Přihlášení
add_shopping_cart
RSCV4.4T-15/TEL | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC Connection Cable
RSCV4.4T-15/TEL
ID produktu 6628723
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
15
Jmenovité napětí
250
Konektor A
zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Materiál kabelu
PVC
Materiál převlečné matice / šroubu A
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-5
Použití
Signál
Počet pinů
4
Proudové zatížení
4
Průměr kabelu (mm)
4.6
Průřez žíly
0.34
Tvar pouzdra
Připojovací kabel
Tělo konektoru
plast
home
Turck-Shop
Kabely a konektory
kabely
RSCV4.4T-15/TEL
Klíčové vlastnosti
Délka kabelu
15
Materiál kabelu
PVC
Skladem v ČR
Cenová skupina
TH1
Ceníková cena
856,00 Kč
Celkem za položku
856,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu